PP műanyag.
Kivitel
fekete.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű profilcsövekhez.

A kábelkötöző blokk kábelek és tömlők rögzítőelemeként szolgál. A kábelek és a tömlők rögzítése kábelkötözővel történik max. 5 mm szélességben.

Az univerzális tartó szerszám nélkül felcsipeszelhető a Ø30 átmérőjű profilcsövekre.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták