Alumínium présöntvény.
Szerelő alkatrészek, acél.
Kivitel
fémtiszta.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű profilcsövekhez.

Változtatható keresztidom csőösszekötőkhöz. A keresztidom gömbcsuklós csőösszekötő 180° fokban elforgatható. Ezáltal bármely térbeli elrendezésű összekötésre alkalmas. Lehetővé teszi az egymást keresztező profilcsövek stabil összekötését. A golyóscsapfészekben elhelyezkedő golyók segítségével az összekötő tetszés szerinti helyzetbe forgatható és egyetlen csavarral rögzíthető.

A gömbcsuklós keresztidom csőösszekötő, erősítés és bővítés céljából utólag is felszerelhető a meglévő szerkezetre.
Szállítási terjedelem
2 gömbcsuklós csőösszekötő féldarab, gömbfogantyú.
2 gömbcsuklós csőösszekötő féldarab, golyóscsapfészek.
2 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, galvanikusan horganyzott.
2 önbiztosító anya ISO 10511 - M6, galvanikusan horganyzott.

A terméket előszerelt állapotban szállítjuk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták