Felületelem és távtartó, műanyag PA
Szerelőkészlet, acél.
Kivitel
Szürke, hasonló, mint RAL 7042.
Szerelőkészlet galvanikusan horganyzott.
További információk
Felületelemek vagy más tetszés szerinti alkatrészek univerzális rögzítéséhez 30 mm-es külső átmérőjű kör keresztmetszetű vagy profilcsöveken.

A felhasználás céljától függően a felületelem rögzítése a mellékelt távtartóval, vagy anélkül történik.

Ideális felületelemek, mint pl. burkolatok, kis terhelésű, belátás elleni vagy fröccsenésvédelem, rögzítésére.
Szállítási terjedelem
1 felületelem rögzítő.
1 távtartó.
1 négylapú anya DIN 557 - M5, galvanikusan horganyzott.
1 menetvágó csavar SF4 x 12, galvanikusan horganyzott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták