{"product":{"productId":"agid.27402","price":3.04,"name":"Csúszólécek Ø30 típus I"},"currency":"EUR"}
Anyag
Műanyag, PVC-U
Kivitel
Szürke, hasonló, mint RAL 7042.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Műanyag, PVC-U
Kivitel
Szürke, hasonló, mint RAL 7042.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű profilcsövekhez.
Kopásálló csúszóléc csekély csúszási súrlódással az egyszerű áruszállításhoz. A csúszólécek emellett felület- és ütközésvédelemként és vezetőlécként is használhatók.
A csúszóléc szerszám használata nélkül felcsipeszelhető a Ø30 átmérőjű profilcsövekre.
Kopásálló csúszóléc csekély csúszási súrlódással az egyszerű áruszállításhoz. A csúszólécek emellett felület- és ütközésvédelemként és vezetőlécként is használhatók.
A csúszóléc szerszám használata nélkül felcsipeszelhető a Ø30 átmérőjű profilcsövekre.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.