Címketartó, műanyag PET.
Csipesz, acél.
Kivitel
Címketartó, átlátszó.
Csipesz, galvanikusan horganyzott.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű, kör keresztmetszetű és profilcsövekhez.

A címketartók átlátszó műanyagból készülnek. A fenti nyíláson keresztül felirattal ellátott kártyák vagy papírcsíkok helyezhetők be. 42 mm magas és 100 mm széles címkékhez alkalmas.

A címketartók egy csipesszel egyszerűen behelyezhetők és a profil alatt függenek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták