{"product":{"productId":"agid.31623","price":5.61,"name":"Akasztós adapter változtatható Ø30 acél görgősorokhoz acél"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Akasztós adapter változtatható Ø 30 acél görgősorokhoz acél, I alak
ettől
5,61 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Akasztós adapter változtatható Ø 30 acél görgősorokhoz acél, U alak
ettől
5,82 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az akasztós adapterek a görgősorok, acél, kör keresztmetszetű csövekbe vagy profilcsövekbe Ø30 történő beakasztására szolgálnak. Görgősorokhoz változó dőlésszöggel.
Tolja a görgősort az akasztós adapterbe és akassza be a kör keresztmetszetű csőbe vagy profilcsőbe Ø30. Szükség esetén az akasztós adapter be is csavarozható.
I alak: egy beakasztó horoggal.
U alak: két beakasztó horoggal.
Az I alak beakad az U alakba. Így a görgősor síkban marad.
Tolja a görgősort az akasztós adapterbe és akassza be a kör keresztmetszetű csőbe vagy profilcsőbe Ø30. Szükség esetén az akasztós adapter be is csavarozható.
I alak: egy beakasztó horoggal.
U alak: két beakasztó horoggal.
Az I alak beakad az U alakba. Így a görgősor síkban marad.
Szállítási terjedelem
1 akasztós adapter.
5 ill. 6 önfúró csavar DIN 7504 N alak - 3,9 x 16.
5 ill. 6 önfúró csavar DIN 7504 N alak - 3,9 x 16.