{"product":{"productId":"agid.27386","price":5.97,"name":"Összekötő lemezek Ø30, típus I"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél.
Kivitel
Összekötő lemez és szerelési alkatrészek galvanikusan horganyzottak.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Összekötő lemez és szerelési alkatrészek galvanikusan horganyzottak.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű profilcsövekhez.
Egy profilcső és egy alumínium profil, típus I, horony 8, derékszögű összekötésére.
Rögzítés M6-os csavarral a Ø30 átmérőjű profilcsőben M6-os menetes betét felhasználásával.
Egy profilcső és egy alumínium profil, típus I, horony 8, derékszögű összekötésére.
Rögzítés M6-os csavarral a Ø30 átmérőjű profilcsőben M6-os menetes betét felhasználásával.
Szállítási terjedelem
Készlet 6-os horonyhoz:
1 T-összekötő lemez D30.
2 horonyanya - horonyméret 6 - M6.
2 csavar DIN 7991 - M6 x 12.
1 csavar DIN 7991 - M6 x 20.
Készlet 8-as horonyhoz:
1 T-összekötő lemez D30.
1 dupla horonyanyag - horonyméret 8 - 2x M6.
2 csavar DIN 7991 - M6 x 14.
1 csavar DIN 7991 - M6 x 20.
1 T-összekötő lemez D30.
2 horonyanya - horonyméret 6 - M6.
2 csavar DIN 7991 - M6 x 12.
1 csavar DIN 7991 - M6 x 20.
Készlet 8-as horonyhoz:
1 T-összekötő lemez D30.
1 dupla horonyanyag - horonyméret 8 - 2x M6.
2 csavar DIN 7991 - M6 x 14.
1 csavar DIN 7991 - M6 x 20.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.