Anyag, kivitel
Poliamid PS, fekete.
Hengeresfejű csavar, DIN 6912 és hatlapú anya, DIN 934, acél, horganyzott.
További információk
A dugaszos csatlakozók egyszerűen bedughatók a megfelelő négyszögletes csőbe. Leszerelhetők és többször újra felhasználhatók. A megadott állítási tartomány fokozatmentesen beállítható. A kilépő a saját tengelye körül elforgatható.
Felszerelés
A csuklón lévő két csap mindegyikében két kamra helyezkedik el, amelyekbe szükség esetén hatlapú anyák csavarozhatók (a szállítási terjedelem nem tartalmazza), hogy a csapokat rögzítsék a csőben:
- Dugós csatlakozóelem 20x20: SW10
- Dugós csatlakozóelem 25x25: kamra nélkül
- Dugós csatlakozóelem 30x30: SW13
Accessory
- Négyszög keresztmetszetű csövek K0627
- Négyszög keresztmetszetű csövek bordával K0628
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták