Anyag, kivitel
Poliamid PS, fekete.
Acél magbetét acélból, horganyzott.
További információk
Dugórendszer, csavarok nélkül. A dugaszos csatlakozók egyszerűen bedughatók a megfelelő négyszögletes csőbe. Leszerelhetők és többször újra felhasználhatók.
Accessory
- Négyszög keresztmetszetű csövek K0627
- Négyszög keresztmetszetű csövek bordával K0628
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták