2 Találat

Leírás

Anyag

Nemesacél finomöntvény 1.4308.

Hengeres fejű csavar ISO 4762 és hatlapú anya ISO 4032, nemesacél.

Ø30 mm-től hatlapfejű csavar ISO 4017, nemesacél.

Kivitel
elektropolírozott.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű csövek K0493

Más ügyfelek ezt is megvásárolták