Hőre lágyuló hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
fekete.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
További információk
A T-idom cső-összekötővel négyszög keresztmetszetű 30 mm-es csövek rögzíthetők. Ha kisebb csöveket kellene rögzíteni vagy négyszög keresztmetszetűről kör keresztmetszetű csőre kell átállni, akkor a K0491 szűkítőhüvellyel elérhető a megfelelő illesztés.
Egyedi igényre
Műanyag szorítókar a rögzítéshez.
Accessory
- Szűkítőhüvelyek K0491
- Kör és négyszög keresztmetszetű csövek K0493
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták