2 Találat

Leírás

Anyag

Nemesacél finomöntvény 1.4308.

Hengeres fejű csavar ISO 4762 és hatlapú anya ISO 4032, nemesacél.

Ø30 mm-től hatlapfejű csavar ISO 4017, nemesacél.

Kivitel
elektropolírozott.
További információk
A 30 és 40 mm átmérőjű cső-összekötők egy szilikonból készült menetburkolattal rendelkeznek, amely a hatlapfejű csavar menetét védi a szennyeződés és a sérülés ellen.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű csövek K0493

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van