elektropolírozott.
Kivitel
Szorítókar a rögzítéshez.
További információk

Nemesacél finomöntvény 1.4308.

Hatlapfejű csavar ISO 4017 és hatlapú anya ISO 4032, nemesacél.

Egyedi igényre
- Kör és négyszög keresztmetszetű csövek K0493
Accessory
A 30 és 40 mm átmérőjű cső-összekötők egy szilikonból készült menetburkolattal rendelkeznek, amely a hatlapfejű csavar menetét védi a szennyeződés és a sérülés ellen.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták