{"product":{"productId":"agid.24225","price":13.08,"name":"Csuklós láb cső-összekötők alumínium, belső fogazatú"},"currency":"EUR"}
Anyag
Alumíniumöntvény.
Anya, acél.
Anya, acél.
Kivitel
vibrációsan csiszolt.
Anya, horganyzott.
Anya, horganyzott.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Alumíniumöntvény.
Anya, acél.
Anya, acél.
Kivitel
vibrációsan csiszolt.
Anya, horganyzott.
Anya, horganyzott.
További információk
A belső fogazatú csuklódarab cső-összekötők a külső fogazatú csuklódarab cső-összekötővel (K0485) egyetlen csuklódarabbá illeszthetők össze.
Max. forgatónyomaték a szorítócsavarok meghúzásához:
M6: 10 Nm,
M8: 25 Nm,
M10: 50 Nm.
Max. forgatónyomaték a szorítócsavarok meghúzásához:
M6: 10 Nm,
M8: 25 Nm,
M10: 50 Nm.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
Rajzi hivatkozás
1) 15°-os fogazás
Accessory
- hatlapú anya DIN 985
- hatlapfejű csavar DIN 933
- hengeresfejű csavar DIN 6912
- hatlapfejű csavar DIN 933
- hengeresfejű csavar DIN 6912
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.