Hőre lágyuló hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
További információk
A külső fogazatú csuklóelem cső-összekötők belső fogazatú csuklóelem cső-összekötővel (K0484, K0486 vagy K0487) egyetlen csuklóelemmé illeszthetők össze. A kör keresztmetszetű csövek alapmérete Ø18 mm, ill. Ø30 mm. Ha kisebb csöveket kellene rögzíteni vagy kör keresztmetszetűről négyszög keresztmetszetű csőre kell átállni, akkor a K0492 szűkítőhüvellyel elérhető a megfelelő illesztés.
Felszerelés
A K0485.18 az M6-DIN985 (K1148) és M6x18 DIN 6912 (K1160) csavarrögzítéssel szerelhető össze a K0484.18 elemmel.
A K0485.30 az M8-DIN985 (K1148) és M8x25 DIN 6912 (K1160) csavarrögzítéssel szerelhető össze a K0484.30 elemmel.
Egyedi igényre
Műanyag szorítókar a rögzítéshez.
Accessory
- Szűkítőhüvelyek K0492
- Kör és négyszög keresztmetszetű csövek K0493
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták