{"product":{"productId":"agid.26728","price":33.25,"name":"Csőcsatlakozók, T-idom, gömbcsuklóval, műanyag"},"currency":"EUR"}
Anyag
Hőre lágyuló hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
fekete.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Termékleírás
A csőcsatlakozó T-idomok az elemek tengelymetsző összekötésére szolgálnak. Csavarozhatók a gépekhez vagy a keretekhez.
A csőcsatlakozók a gömbcsuklón 360°-ban elforgatható csatlakozólemezzel rendelkeznek.
Ezekhez olyan alkatrészeket lehet rögzíteni, mint az érzékelők, reflektorok és egyéb elemek, és egyedileg beállítani. Alkalmas azokhoz az alkatrészekhez, amelyeket pontosan be kell állítani és gyakran után kell állítani.
A csatlakozólemez elfordulási tartománya 60°.
A csőcsatlakozók a gömbcsuklón 360°-ban elforgatható csatlakozólemezzel rendelkeznek.
Ezekhez olyan alkatrészeket lehet rögzíteni, mint az érzékelők, reflektorok és egyéb elemek, és egyedileg beállítani. Alkalmas azokhoz az alkatrészekhez, amelyeket pontosan be kell állítani és gyakran után kell állítani.
A csatlakozólemez elfordulási tartománya 60°.
Anyag
Hőre lágyuló hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
fekete.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
További információk
Kombinálható más 18 mm-es csőcsatlakozókkal. Ha kisebb csöveket kell befogni, vagy kör keresztmetszetűről négyzet alakúra váltani, akkor, a megfelelő beállítást szűkítő hüvelyekkel lehet elvégezni.
A gömbcsukló speciális felületi bevonata nagy szilárdságú befogást biztosít.
Max. forgatónyomaték a szorítócsavarok meghúzásához:
M6: 8 Nm.
M8: 25 Nm.
Az erőkre és nyomatékokra vonatkozó adatok nem kötelező érvényű irányértékek, amelyek egyedi esetekben nem érhetők el az eltérő alkalmazási körülmények, például hőmérséklet vagy a befogható profilok felületi tulajdonságai miatt.
Az információ nem jelent garanciát a termékek minőségére vagy garantált tulajdonságára.
A gömbcsukló speciális felületi bevonata nagy szilárdságú befogást biztosít.
Max. forgatónyomaték a szorítócsavarok meghúzásához:
M6: 8 Nm.
M8: 25 Nm.
Az erőkre és nyomatékokra vonatkozó adatok nem kötelező érvényű irányértékek, amelyek egyedi esetekben nem érhetők el az eltérő alkalmazási körülmények, például hőmérséklet vagy a befogható profilok felületi tulajdonságai miatt.
Az információ nem jelent garanciát a termékek minőségére vagy garantált tulajdonságára.
Accessory
- Szűkítőhüvelyek K0492
- Kör és négyszög keresztmetszetű csövek K0493
- Kör és négyszög keresztmetszetű csövek K0493
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.