text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

Leírás

Anyag
Alumíniumöntvény.
Hatlapfejű csavarok és hatlapú anyák, acél.
Kivitel
koptatócsiszolt.
Hatlapfejű csavarok és hatlapfejű anyák, horganyzott.
További információk
A alak: fogazat nélkül, 180° fokban fokozatmentesen állítható.
B alak: fogazattal, 15° fokos lépésekben reteszelhető és 180° fokban állítható.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez és további átmérők.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű csövek K0493
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták