{"product":{"productId":"agid.36833","price":2.9,"name":"Cső-összekötő csukló, műanyag, egyenes kör keresztmetszetű csövekhez, B alak, fogazattal"},"currency":"EUR"}
- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, védőberendezések, házak, vázak
- 180°-ban fokozatmentes állítható
- Kérésre: műanyag szorítókar rögzítéshez
Leírás
Anyag
Hőre lágyuló hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
fekete.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
További információk
A alak: fogazat nélkül, 180° fokban fokozatmentesen állítható.
B alak: fogazattal, 15° fokos lépésekben reteszelhető és 180° fokban állítható.
A kör keresztmetszetű csövek alapmérete Ø18 mm, illetve Ø30 mm. Ha kisebb csövek rögzítéséhez vagy kör keresztmetszetűről négyszög keresztmetszetű csőre történő átálláshoz a K0492 szűkítőhüvellyel megvalósítható a megfelelő illesztés.
B alak: fogazattal, 15° fokos lépésekben reteszelhető és 180° fokban állítható.
A kör keresztmetszetű csövek alapmérete Ø18 mm, illetve Ø30 mm. Ha kisebb csövek rögzítéséhez vagy kör keresztmetszetűről négyszög keresztmetszetű csőre történő átálláshoz a K0492 szűkítőhüvellyel megvalósítható a megfelelő illesztés.
Egyedi igényre
Műanyag szorítókar a rögzítéshez.
Figyelembe veendő
Szorítócsavarok meghúzási nyomatékai:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Accessory
- Szűkítőhüvelyek K0492
- Kör és négyszög keresztmetszetű csövek K0493
- Kör és négyszög keresztmetszetű csövek K0493
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.