PC/ABS.
Kivitel
fekete, krómozott, fehér vagy bézs.
További információk
A süllyesztett gombnak köszönhetően ezeket a kattanózárakat az ajtókba, a csapóajtókba és a burkolatokba történő süllyesztett beépítésre tervezték.
A szerelőkonzol ütközőként szolgál, ha nincs megfelelő zárófelület.

Tűzveszélyességi osztály: UL94-HB.
Max. nyomaték az anya meghúzásához: 4,2 Nm.
Működési mód
Ha nincs működtetve, a gomb egy síkba esik a házzal. A működtető elem megnyomásával kiugrik, és a zár balra vagy jobbra forgatásával kinyitható.
A reteszelés az ajtó benyomásával automatikusan biztosított. Nyomja meg újra a gombot a nem működtetett állapot helyreállításához.
Kullanım
- autóipar
- orvosi technológia
- gépgyártás
- hajógyártás
- repüléstechnika és űrkutatás
- bútoripar
Felszerelés
1. A vázlat szerint készítse el a kivágást.
2. Szerelje fel a szerelőkonzolt.
3. A rögzítést hátulról, rögzítőanya segítségével végezze.
Szállítási terjedelem
A rögzítőanya és a szerelőkonzol a szállítási terjedelem részei.
A szerelőkonzol csavarjai (M5) nem részei a szállítási terjedelemnek.
Rajzi hivatkozás
1) Gomb
2) Vezetőcsap az elfordulás ellen
3) Ajtólap
4) Keret
5) Rögzítőanya
6) Ház
7) Szerelőkonzol
8) Vezetőcsapokhoz (opció)
9) Kivágás az elfordulás ellen (opció)
10) Kivágás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták