Kattanózárak
A kattanózárak ajtókba, csapóajtókba, burkolatokba, fiókokba és nyílásokba egy síkban történő süllyesztett beépítésre készültek. Az ajtó egyszerű rányomás útján a kattanó funkcióval egyszerűen becsukható, így biztonságos zárás jön létre. A kattanózárakat a hajó- és csónakgyártás, szállítás, továbbá a csomagolóipar, gyógyászati technika és az autóipar területén alkalmazzák.
Kattanózár – gyorsan és biztonságosan zár
A KIPP kattanózárakkal a tárgyak gyorsan és egyszerűen bezárhatók. Kialakításuknak köszönhetően még ütések és rezgések esetén is biztonságosan zárva maradnak. A különböző modellek miatt sok-sok lehetőség kínálkozik a kattanózárak zárrendszerként történő alkalmazására különböző helyeken.
Mi az a kattanózár és hogyan működik?
A kattanózár gyors és kényelmes megoldás tárgyak, például ajtók biztonságos zárására. Kialakításuknak köszönhetően erős ütések és rezgések esetén is zárva maradnak. A használatuk nagyon egyszerű – csak nyomja meg, és kész. A különféle modellek széles választékának köszönhetően a KIPP kattanózárak különböző módon nyithatók: húzással, tolással és elfordítással, tolással és húzással vagy tolással és húzással.
Kialakítások és tulajdonságok
A sokféle kialakításnak köszönhetően a kattanózárak különböző felhasználási területeken használhatók. Mindegyik kialakításnak vannak speciális tulajdonságai, amelyek jobbak vagy rosszabbak a későbbi felhasználáshoz. Emiatt fontos, hogy a kattanózár kiválasztásakor alaposabban megvizsgálja az adott modelleket.
Kattanózárak fogantyúval
A fogantyús kattanózárak ideálisak vékony, 0,6-1 mm-es lapvastagságú ajtókhoz. Mivel nem igényelnek szerszámot, gyorsan felszerelhetők: nyomja a zárat a kivágásba, tolja előre, és kész. Az ajtó kinyitásához a zárat oldalra kell tolni, majd meg kell húzni. A beépített rugó visszaállítja a kattanózárat az eredeti helyzetébe. Ez megbízható zárást is lehetővé tesz, egyetlen nyomással.
Kattanózárak fel-/lehajtható fogantyúval
A KIPP választékban találhat kattanózárakat, fel-/lehajtható fogantyúval. Ennek az az előnye, hogy a fogantyú nem áll ki. Ez azt jelenti, hogy a kattanózár beépíthető olyan tárgyakba, mint például ajtók vagy fedelek. A záró műanyagból készült, és egy rugóval van előfeszítve. Ez megakadályozza a rezgések és ütések okozta zörgést. Bizonyos alkalmazásokhoz elérhetők beépített zárral ellátott modellek. Ezek a zárható kattanózárak megakadályozzák az illetéktelen vagy véletlen nyitást. 2 és 22 mm közötti ajtólapvastagsághoz alkalmasak.
Kattanózárak gombbal
Ezeknél a kiviteleknél különbséget lehet tenni a gombos és a forgatható gombos kattanózárak között. Mindkét modell nyitásához meg kell nyomni a gombot úgy, hogy az kijáratódjon. A forgatható gombos modelleken a gombot elfordítják, a zár kireteszelődik, és az ajtó, a fedél vagy a burkolat kinyitható. A nem forgatható gombos zárakat egyszerűen meg kell húzni a tárgy nyitásához. A záráshoz egyszerűen nyomja be a fedelet. A kattanózár reteszelődik és biztonságosan záródik. Ezután a gomb ismét besüllyeszthető. 1,2 és 19 mm közötti ajtólapvastagsághoz használhatók.
A kattanózárak alkalmazási területei
A kattanózárak szinte minden olyan alkalmazásban használhatók, ahol például egy ajtót vagy fedelet biztonságosan be kell zárni. A süllyesztett beépítésnek köszönhetően sok helyet takarítanak meg. Speciális tulajdonságaiknak köszönhetően a kattanózárak ideálisak azokon a területeken, ahol az ütés vagy a vibráció a hagyományos zárak nyitását okozná. Ezért használják őket többek között olyan hajókon, ahol fontos, hogy minden a helyén maradjon, különösen erős hullámzások mellett. De a kattanózárak biztonságosan zárva maradnak még a mentőautók hirtelen vezetési manőverei vagy tartós rezgések során is, mint például a gépeknél vagy motoroknál.
Tartós és robusztus a megfelelő anyagnak köszönhetően
A KIPP kattanózárak műanyagból vagy műanyag kompozit PC/ABS-ből készülnek. Ez a kombináció nagyon nagy szilárdságot és nagy ütésállóságot biztosít alacsony hőmérsékleten. Ráadásul rendkívül hőálló. Ez a kombináció lehetővé teszi a kattanózárak széles körű alkalmazását, valamint hosszú élettartamukat. Kínálatunkban fekete, fehér és bézs színű modelleket talál.
Vásároljon egyszerűen kattanózárakat a KIPP-től
Webáruházunkban számos kiváló minőségű kattanózárat talál. Vásárolja meg a megfelelő kattanózárat a HEINRICH KIPP WERK-től. Hatalmas raktárkészletünknek köszönhetően garantálni tudjuk a gyors szállítást! Ha nem találta meg kínálatunkban a megfelelő terméket, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot! A KIPP szakértői Önnel együtt dolgoznak egy egyedi, speciális megoldás kidolgozásában, amely kifejezetten az Ön alkalmazására szabott.