{"product":{"productId":"agid.27415","price":67.48,"name":"Kattanózárak, nemesacél, Bowden-huzal csatlakozással és fogantyúval, lehajtható, B alak"},"currency":"EUR"}
- Távoli működtetés
- Alkalmas bel- és kültéri használatra
- Egyszerű és gyors kezelés
- 2 és 22 mm közötti ajtólap vastagságokhoz
- Zárható változatok
Leírás
Anyag
1.4401 nemesacél.
Kivitel
köszörült és polírozott vagy mattra homokfúvott.
További információk
A süllyesztett fogantyúnak köszönhetően ezeket a kattanózárakat ajtókba, csapóajtókba és burkolatokba történő süllyesztett beépítésre tervezték.
Akkor kerülnek felhasználásra, ha a nehezen hozzáférhető beépítési helyek megnehezítik a kezelést, vagy ergonómiai és biztonsági okokból távoli működtetésre van szükség.
Különböző vastagságú ajtólapokhoz két különböző méretben kapható. Még nagyobb biztonság a zárható változatok révén. A zár egykulcsos rendszerű, tehát mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
Az előfeszített fogantyú megakadályozza a zörgést.
A Bowden-huzal nem része a szállítási terjedelemnek.
Max. nyomaték a csavarok meghúzásához: 2,4 Nm.
A alak: zárható
B alak: nem zárható
Akkor kerülnek felhasználásra, ha a nehezen hozzáférhető beépítési helyek megnehezítik a kezelést, vagy ergonómiai és biztonsági okokból távoli működtetésre van szükség.
Különböző vastagságú ajtólapokhoz két különböző méretben kapható. Még nagyobb biztonság a zárható változatok révén. A zár egykulcsos rendszerű, tehát mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
Az előfeszített fogantyú megakadályozza a zörgést.
A Bowden-huzal nem része a szállítási terjedelemnek.
Max. nyomaték a csavarok meghúzásához: 2,4 Nm.
A alak: zárható
B alak: nem zárható
Működési mód
A fogantyú működtetésével a csapóajtókat, fedeleket, burkolatokat vagy ajtókat távvezérléssel és nem láthatóan Bowden-huzallal lehet kinyitni.
A záróelem hátulról is működtethető.
A záróelem hátulról is működtethető.
Kullanım
- autóipar
- gépgyártás
- csónak
- és hajógyártás
- lakóautók és lakókocsik
- orvosi technika
- gépgyártás
- csónak
- és hajógyártás
- lakóautók és lakókocsik
- orvosi technika
Felszerelés
1. Készítse el a kivágást a vázlat szerint.
2. A rögzítést hátulról, szerelőelemek segítségével végezze.
3. Helyezze fel a Bowden-huzalt.
2. A rögzítést hátulról, szerelőelemek segítségével végezze.
3. Helyezze fel a Bowden-huzalt.
Előnyök
Működtetés hozzáférhetetlen beépítési helyeken lehetséges.
Ergonómiailag optimalizált kezelési helyzet lehetséges.
A működtetés akkor is lehetséges, ha biztonsági távolságra van szükség.
Ergonómiailag optimalizált kezelési helyzet lehetséges.
A működtetés akkor is lehetséges, ha biztonsági távolságra van szükség.
Szállítási terjedelem
A szállítási terjedelem tartalmazza a tartót, valamint a megfelelő csavarokat (M4) és a Bowden-huzal tartóját.
A zárható kattanózárakat 2 kulccsal szállítjuk.
A zárható kattanózárakat 2 kulccsal szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
1) Bowden-huzal felhelyezése
2) Kivágás
3) Ajtólap
4) Tartó magassága (lsd. Táblázat H4)
5) Fogantyú
6) Bowden-huzal
2) Kivágás
3) Ajtólap
4) Tartó magassága (lsd. Táblázat H4)
5) Fogantyú
6) Bowden-huzal
Accessory
Bowden-huzal K1646.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.