{"product":{"productId":"agid.35869","price":37.5,"name":"Kattanózárak, acél vagy nemesacél, fogantyúval, lehajtható, B alak"},"currency":"EUR"}
Leírás
Anyag
Acél vagy nemesacél ház.
Kivitel
Ház, fekete, porszórt.
További információk
Tömítéssel víz és por ellen védett.
Ajtószárny vastagsága max. 6 mm.
A zár generálkulcsos rendszerű, tehát mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
A alak: További biztonság a lakatfülbe helyezhető függőlakattal.
Ajtószárny vastagsága max. 6 mm.
A zár generálkulcsos rendszerű, tehát mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
A alak: További biztonság a lakatfülbe helyezhető függőlakattal.
Működési mód
A fogantyú húzásával a záróelem nyitott helyzetbe kerül, és az ajtó kinyitható. A reteszelés az ajtó benyomásával automatikusan biztosított.
Felszerelés
1. Készítsen szerelőnyílást a vázlat szerint.
2. Szerelje fel a szerelőkonzolt.
3. Rögzítse a kattanózárat anyákkal a hátoldalon.
2. Szerelje fel a szerelőkonzolt.
3. Rögzítse a kattanózárat anyákkal a hátoldalon.
Szállítási terjedelem
Anyák, tömítés, 2x kulcs és szerelőkonzol a szállítási terjedelemben.
A szerelőkonzolhoz szükséges csavarok nem tartoznak a szállítási terjedelemhez.
A szerelőkonzolhoz szükséges csavarok nem tartoznak a szállítási terjedelemhez.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőnyílás
2) Tömítés
2) Tömítés
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.