{"product":{"productId":"agid.35866","price":25,"name":"Kattanózárak, acél vagy nemesacél, fogantyúval, lehajtható, szerelés szerelőkengyellel"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél vagy nemesacél ház.
Kivitel
Acél, fekete porszórt.
Nemesacél, köszörült.
Nemesacél, köszörült.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Kattanózárak, acél vagy nemesacél, fogantyúval, lehajtható, szerelés szerelőkengyellel, A alak
ettől
27,50 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Kattanózárak, acél vagy nemesacél, fogantyúval, lehajtható, szerelés szerelőkengyellel, B alak
ettől
25,00 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Leírás
Termékleírás
Ezek a süllyesztett fogantyúval rendelkező kattanózárak a felülettel egy szintben szerelhetők be ajtókba, fedelekbe és burkolatokba. Az előfeszített fogantyú megakadályozza a zörgést.
Anyag
Acél vagy nemesacél ház.
Kivitel
Acél, fekete porszórt.
Nemesacél, köszörült.
Nemesacél, köszörült.
További információk
Ajtószárny vastagsága max. 10 mm.
A alak: zárható.
B alak: nem zárható.
A zár generálkulcsos rendszerű, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
A alak: zárható.
B alak: nem zárható.
A zár generálkulcsos rendszerű, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
Működési mód
A fogantyú húzásával a záróelem nyitott helyzetbe kerül, és az ajtó kinyitható. A reteszelés az ajtó benyomásával automatikusan biztosított.
Felszerelés
1. Készítsen szerelőnyílást a vázlat szerint.
2. Helyezze be a zárat elölről a szerelőnyílásba.
3. Húzza meg hátulról az anyát, ily módon ráhúzza a szerelőkengyelt az ajtólapra, és rögzíti a zárat a beépítési nyílásban.
2. Helyezze be a zárat elölről a szerelőnyílásba.
3. Húzza meg hátulról az anyát, ily módon ráhúzza a szerelőkengyelt az ajtólapra, és rögzíti a zárat a beépítési nyílásban.
Szállítási terjedelem
Az anyákat és a szerelőkengyeleket a szállítási terjedelem tartalmazza.
A zárható kattanózárakat két kulccsal szállítjuk.
A zárható kattanózárakat két kulccsal szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőnyílás
2) Ajtószárny
3) Keret
2) Ajtószárny
3) Keret