2 Találat

Leírás

Termékleírás
Ezek a süllyesztett fogantyúval rendelkező kattanózárak a felülettel egy szintben szerelhetők be ajtókba, fedelekbe és burkolatokba. Az előfeszített fogantyú megakadályozza a zörgést.
Anyag
Ház, acél.
Kivitel
Ház, fekete, porszórt.
További információk
Tömítéssel víz és por ellen védett.

Ajtószárny vastagsága max. 6 mm.

A zár generálkulcsos rendszerű, tehát mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.

A alak: Szerelés a hátoldalon.
B alak: Szerelés a kezelőoldalon.
Működési mód
A fogantyú húzásával a záróelem nyitott helyzetbe kerül, és az ajtó kinyitható. A reteszelés az ajtó benyomásával automatikusan biztosított.
Felszerelés
1. Készítsen szerelőnyílást a vázlat szerint.
2. Rögzítse a kattanózárat a kiviteltől függően a hátoldalon vagy a kezelőoldalon.
Szállítási terjedelem
Tömítés és 2x kulcs a szállítási terjedelem részét képezi.
A kattanózár és a szerelőkonzol rögzítéséhez szükséges csavarok vagy anyák nem tartoznak a szállítási terjedelemhez.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőnyílás
2) Tömítés
3) Ajtószárny

Más ügyfelek ezt is megvásárolták