{"product":{"productId":"agid.30895","price":6.13,"name":"Kattanózár, műanyag, süllyesztett fogantyúval, bekattintható, C alak, közepes méretű"},"currency":"EUR"}
- Egyszerű kezelés
- 1,2 és 2,2 mm között ajtólap vastagságokhoz
- Korlátozott helyigényhez
- Gyors és egyszerű szerelés szerszámok nélkül
- Egyszintes beszerelés
Leírás
Anyag
Zár ABS.
Rugó, nemesacél 1.4310.
Kivitel
Zár, fekete.
Rugó, fémtiszta.
Rugó, fémtiszta.
További információk
Ezeket a kattanózárakat ajtókba, csapóajtókba és burkolatokba történő egyszintű beépítésre tervezték.
Különböző vastagságú ajtólapokhoz hat különböző méretben kapható.
Tűzveszélyességi osztály: UL94-HB.
Különböző vastagságú ajtólapokhoz hat különböző méretben kapható.
Tűzveszélyességi osztály: UL94-HB.
Működési mód
A fogantyú eltolásával a zár nyitott helyzetbe kerül, és az ajtó kinyitható. A reteszelés az ajtó benyomásával, a rugó segítségével, automatikusan biztosított.
Kullanım
- autóipar
- orvosi technológia
- gépgyártás
- készülékgyártás
- ipari szekrények
- orvosi technológia
- gépgyártás
- készülékgyártás
- ipari szekrények
Felszerelés
1. A vázlat szerint készítse el a sorjamentes kivágást.
2. Tolja a zárat az elülső oldallal a kivágásba, és nyomja előre.
3. A reteszeléshez nyomja le a zárat.
2. Tolja a zárat az elülső oldallal a kivágásba, és nyomja előre.
3. A reteszeléshez nyomja le a zárat.
Rajzi hivatkozás
1) Keret
2) Ajtólap
3) Kivágás
4) Működtetési irány
5) Zár
6) Rugó
2) Ajtólap
3) Kivágás
4) Működtetési irány
5) Zár
6) Rugó
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.