{"product":{"productId":"agid.30892","price":10.46,"name":"Kattanózár, műanyag, süllyesztett fogantyúval, bekattintható, A alak, zárható"},"currency":"EUR"}
- Egyszerű kezelés
- 0,9 és 1,6 mm között ajtólap vastagságokhoz
- Zárható változatok
- Gyors és egyszerű szerelés szerszámok nélkül
- Egyszintes beszerelés
Leírás
Anyag
Zár ABS.
Rugó, nemesacél 1.4310.
Kivitel
Zár, fekete.
Rugó, fémtiszta.
Rugó, fémtiszta.
További információk
Ezeket a kattanózárakat ajtókba, csapóajtókba és burkolatokba történő egyszintű beépítésre tervezték.
Különböző vastagságú ajtólapokhoz két különböző méretben kapható. Még nagyobb biztonság a zárható változatok révén. A zárható kattanózárak egykulcsos rendszerűek, tehát mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
Tűzveszélyességi osztály: UL94-HB.
A alak: zárható
B alak: nem zárható
Különböző vastagságú ajtólapokhoz két különböző méretben kapható. Még nagyobb biztonság a zárható változatok révén. A zárható kattanózárak egykulcsos rendszerűek, tehát mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
Tűzveszélyességi osztály: UL94-HB.
A alak: zárható
B alak: nem zárható
Működési mód
A alak: A kulcs elfordításával és a fogantyú egyidejű tolásával a zár nyitott helyzetbe kerül, és az ajtó kinyitható. Az ajtót benyomva a reteszelés a rugó segítségével automatikusan biztosított. A hengerzár további biztonságot nyújt.
B alak: A fogantyú tolásával a zár nyitott helyzetbe kerül, az ajtó kinyitható.
Az ajtót benyomva a reteszelés a rugó segítségével automatikusan biztosított.
B alak: A fogantyú tolásával a zár nyitott helyzetbe kerül, az ajtó kinyitható.
Az ajtót benyomva a reteszelés a rugó segítségével automatikusan biztosított.
Kullanım
- autóipar
- orvosi technológia
- gépgyártás
- készülékgyártás
- ipari szekrények
- orvosi technológia
- gépgyártás
- készülékgyártás
- ipari szekrények
Felszerelés
1. A vázlat szerint készítse el a sorjamentes kivágást.
2. Tolja a zárat az elülső oldallal a kivágásba, és nyomja előre.
3. A reteszeléshez nyomja le a zárat.
2. Tolja a zárat az elülső oldallal a kivágásba, és nyomja előre.
3. A reteszeléshez nyomja le a zárat.
Rajzi hivatkozás
1) Keret
2) Ajtólap
3) Kivágás
4) Működtetési irány
5) Zár
6) Rugó
7) Takarósapka (B alak)
8) Hengerzár (A alak)
9) Jel (A alak)
2) Ajtólap
3) Kivágás
4) Működtetési irány
5) Zár
6) Rugó
7) Takarósapka (B alak)
8) Hengerzár (A alak)
9) Jel (A alak)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.