Drótkötél, nemesacél.
Hüvely, acél, belül és kívül műanyag köpennyel.
Hüvely, POM.
Karmantyú, zamak.
Csavaros karmantyú, acél.
Kivitel
Bowden-huzal hüvelye és hüvely, fekete.
Karmantyú, horganyzott.
További információk
A Bowden-huzalok húzóerő továbbítására szolgálnak, és a kioldókkal kombinálva távműködtetésként használatosak.
A Bowden-huzaloknak különböző hosszúságú változatai állnak rendelkezésre. Az illesztés pontosságának garantálása érdekében a Bowden-huzal a szerelés során ennek megfelelően rövidíthető.

A Bowden-huzalok telepítésekor a következő pontokat kell figyelembe venni:
A drótkötél szabad végének hossza változhat bizonyos tényezők, mint pl. a fektetési szög, a hajlítási sugár és a terhelés, függvényében.
A huzal fektetésekor különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a hajlítási sugár ne lépjen a minimális határérték alá, ami ebben az esetben R = 65 mm. A túl szoros sugár fokozott kopáshoz és megnövekedett súrlódáshoz vezethet. A beszerelés során is el kell kerülni a minimális hajlítási sugár alsó határértékének rövid idejű túllépést, mivel ez károsíthatja a huzalhüvelyt. A hüvelyt emellett csak nyomóerők felvételére tervezték. Ha túl erősen húzzák meg, akkor a belső spirál megnyúlhat és tartósan megsérülhet.

Húzószilárdság max. 1000 N.
Szállítási terjedelem
Drótkötél karmantyúval, huzalhüvely, hüvely és csavaros karmantyú.
Rajzi hivatkozás
1) Hüvely
2) Csavaros karmantyú
3) Felépítés 1x19
4) Karmantyú
5) Huzalhüvely
6) Drótkötél
Accessory
Kioldók K1481 vagy kattanózárak K1851.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták