Talp cinkprésöntvényből vagy nemesacélból 1.4305.

Kivitel
Cinkprésöntvény talp, fekete porszórt. Nemesacél talp, fémtiszta.
További információk
Az állítólábak egy talpból és egy menetes orsóból vannak összeállítva. Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: K0427.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták