4 Találat

Leírás

Anyag

Cinkprésöntvény vagy nemesacél 1.4305 talp.

Csúszásbiztos lemez, termoplasztikus elasztomer.

Kivitel
Cinkprésöntvény talp, fekete porszórt. Nemesacél talp, fémtiszta.
További információk
Az állítólábak egy talpból és egy menetes orsóból és egy talpból vannak összeállítva. Minden talp minden menetes orsóval kombinálható.
A csúszásmentes lemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza az állítóláb elcsúszását.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: K0427.
Rajzi hivatkozás
A-alak csavarfurat nélkül csúszásmentes lemez nélkül
B-alak csavarfurat nélkül csúszásmentes lemezzel
C-alak csavarfurattal (nyitott) csúszásmentes lemez nélkül
D-alak csavarfurattal (nyitott) csúszásmentes lemezzel

1) Ø 80 talpmérettől

Más ügyfelek ezt is megvásárolták