Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A pozicionáló henger segítségével a munkadarab egyszerűen rögzíthető és központosítható egy furatban.
Az integrált tűgörgős csapágynak köszönhetően, amely csekély felületi súrlódás idéz elő a merev érintkezési felületeken, nagyobb szorítóerőt lehet elérni.
A nagy teherbírású csapágy hosszú élettartamot garantál.
Szorítóhenger leszorító hatással.
Felszerelés
Helyezze a pozicionáló hengert a rögzítendő munkadarabon keresztül a szerelési nyílásba.
A csavart szorítsa be a recézett fejű csavarral először kézzel, majd végül egy megfelelő kulccsal.
A recézett rész besüllyeszthető az arra célra szolgáló furatba.
Előnyök
Könnyen állítható befogási tartomány
Függetlenül a furat átmérőjétől és felületi minőségétől (H12-ig)
Leszorító hatás
A szorítóerő jelentős növekedése azonos meghúzási nyomaték mellett a golyós változathoz képest
Kiváló minőségű axiális tűcsapágy nagy teherbírással és hosszú élettartammal
Alkalmazás
Ideális különböző vastagságú szabványelemek rögzítéséhez. A szorítóhenger a gyorscserélő rendszerekhez is használható.
Rajzi hivatkozás
A H méret a beszorítási tartományra vonatkozik.

1) O-gyűrű
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták