{"product":{"productId":"agid.22022","price":504,"name":"Pozicionáló hengerek, acél, pneumatikus, A alak"},"currency":"EUR"}
- Gyors nyitás és zárás
- Pneumatikus pozícionáló és befogórendszer
- Csereidők lerövidítése
- Komponensek gyors és egyszerű felszerelése
Leírás
Anyag
Nemesíthető acél ház és szorítóhenger.
1.0503 nemesacél golyók.
1.0503 nemesacél golyók.
Kivitel
Edzett és barnított ház.
Köszörült funkcionális felületek.
Köszörült funkcionális felületek.
További információk
A pozicionáló és befogórendszer különösen alkalmas készülékekbe való beszerelésre (lemezek, kockák, felfogó hasábok stb.) minden beépítési helyzetben. A moduláris felépítés révén a pozicionáló hengerek száma és távolsága optimálisan összehangolható a befogási feladattal. A pozicionáló hengerek kis átmérőjének köszönhetően a távolság méret is csökkenthető a pozicionáló hengerek között.
A pozicionáló henger vezérlésével (”nyitás” csatlakozás) a 3 szorítógolyó mechanikusan kiold. A 3 szorítógolyó befelé mozog, és a készülék gyorsan kicserélhető. A befogáshoz el kell venni a levegőt a ”nyitás” csatlakozásról; ekkor levegő jut a ”befogás” csatlakozásra a pozicionáló hengeren. A 3 szorítógolyó mechanikusan kifelé mozog, és megtörténik a cserélhető készülék befogása.
Az optimális tartóerő elérése érdekében a pozicionáló hengeren csatlakoztatva marad a levegő.
A pozicionáló henger vezérlésével (”nyitás” csatlakozás) a 3 szorítógolyó mechanikusan kiold. A 3 szorítógolyó befelé mozog, és a készülék gyorsan kicserélhető. A befogáshoz el kell venni a levegőt a ”nyitás” csatlakozásról; ekkor levegő jut a ”befogás” csatlakozásra a pozicionáló hengeren. A 3 szorítógolyó mechanikusan kifelé mozog, és megtörténik a cserélhető készülék befogása.
Az optimális tartóerő elérése érdekében a pozicionáló hengeren csatlakoztatva marad a levegő.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.