Termékleírás
A munkadarab befogása sűrített levegő segítségével történik.
A kioldás az integrált rugón keresztül történik.
Anyag
Alaptest, nemesacél.
Tömítés, NBR.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Szerelési méretek 6 mm lemezvastagsághoz.
A megadott szorító- és rögzítőerők 0,5 MPa üzemi nyomásra vonatkoznak.
Több pozicionáló egység használata esetén a ±0,1 mm-es távolságtűrést nem szabad túllépni.
Az ismétlési pontosság ±0,2 mm.
Rajzi hivatkozás
1) Levegőszelep (egyoldalú)
2) ”Befogás” csatlakozó
3) Szorítócsap
4) Pozicionáló felfogó
Accessory
Szorítócsapok K1564.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták