Nemesacél.
Kivitel
Edzett és barnított ház.
Köszörült funkcionális felületek.
További információk
A felfogó perselyek a berendezésben vagy a cserélhető lemezekben vannak elhelyezve, és ellendarabot képeznek a pozicionáló henger felé.
A fogadó perselyek egy illeszkedő furatban vannak központosan elhelyezve, és 4 csavarral rögzíthetők.
A napi alkalmazás során a pozicionáló henger golyói belekapaszkodnak a fogadó persely aljzatába, és így gyors, biztonságos és nagy pontosságú cserélhető egységet képeznek.
A beállítási és csereidők így minimálisak.
Figyelem
Vegye figyelembe a felfogó perselyek beszerelési tudnivalóit.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták