Pozicionáló henger, nemesíthető acél.
Golyók, csapágyacél.

Fogantyú, cinkprésöntvény, DIN EN 12844 szerint.
Acél elemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Pozicionáló henger, nemesített, barnított.
Golyók, edzett, fémtiszta.


Fogantyú, műanyag bevonatú, tiszta narancssárga RAL 2004 .
Acél elemek, barnított.
További információk
A szorítókar meghúzásával a középső golyó lefelé nyomódik és így kifelé nyomja a három rögzítőgolyót, amelyek a felfogó perselybe szorulnak.
Ezzel a könnyen kezelhető rendszerrel a gép beállítási ideje akár 12-szer rövidebb, mint a hagyományos módszerekkel.
Felszerelés
1. Először csavarozza ki a menetes csapot a pozicionáló hengerből.
2. Csavarozza be a szorítókart.
Előnyök
Befogás szerszám nélkül
Szállítási terjedelem
K0935 Ball-Lock pozicionáló hengerek.
K0122 Szorítókarok, cinkprésöntvény, külső menettel.
Accessory
K0935 Javítókészlet.
K0936 Központosító hüvelyek.
K0937 Felfogó perselyek, A alak (hátoldalon bepréselt).
K0938 Felfogó perselyek, B alak (elülső oldalon csavarozott).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták