text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés
2 Találat

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
horganyzott vagy fekete porszórt bevonattal.
További információk
Padlókonzol alumínium profilok közvetlenül a padlóra történő rögzítéséhez. A padlókonzol a horonyanyákkal együtt a profilok oldalához csavarozható.

A alak a 40-es profiltól.
B alak a 45-ös profiltól.
Egyedi igényre
További felületek és színek.
Accessory
Horonyanyák K1023, K1024, K1025, K1026, K1027.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták