text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

Leírás

Anyag
Alumínium présöntvény.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Az oszloptartó konzolok tartják a profilokat, ily módon közvetlenül a talajhoz rögzíthetők és az oszlopok felállíthatók.

Az oszloptartó konzolok a K2544 dupla horonyanyákkal együtt használhatók.
Felszerelés
1. Helyezze az oszloptartó konzolt a kívánt pozícióba.
2. Helyezze a menetes csapokat a külső 4 furatba.
3. A konzol a két központi menet és a csavar segítségével optimálisan felállítható.
4. Helyezze be a dupla horonyanyákat és csavarokkal állítsa a kívánt helyzetbe.
5 Helyezze be az alumínium profilat és rögzítse a dupla horonyanyákkal és a csavarokkal.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták