Ohišje je iz medenine.
Magnetno jedro SmCo.
Note
Gladka izvedba, zaščiten sistem. Premer „D“ je brušen s toleranco prilagoditve h6. Paličastih SmCo-prijemal nikakor ni dovoljeno neposredno potisniti v železo, ker bi pri tem prišlo do izgube sile oprijema zaradi magnetnega kratkega stika. Prijemalni SmCo-magneti so posebej primerni za neposredno uporabo pri strojih za točkovno varjenje, ker se ne razmagnetijo.
Temperature range
Maks. 200 °C.
Drawing reference
1) oprijemna površina
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi