magneti
Magneti so vsestranska orodja, ki se uporabljajo v različnih industrijskih področjih. Surovi magneti, kot so diskasti magneti, blok magneti ali paličasti magneti, zagotavljajo nezaščiteno magnetno silo na vseh površinah. Paličasta prijemala in ravna prijemala s toleranco prileganja ali brez nje so zaščiteni magneti, ki služijo kot prilagodljivi pritrdilni elementi. Magneti z gumijasto zaščitno oblogo pa ščitijo občutljive površine in nudijo visoke stranske sile statičnega trenja. Gumbasti magneti in U-magneti z deljeno držalno površino in aluminijastim ohišjem so idealni za držanje, dvigovanje in vgradnjo v priprave. Oprijemni magneti iz trdega ferita se pogosto uporabljajo na tablah z zatiči in magnetnih tablah.
Industrijski magneti KIPP
Podjetje KIPP vam ponuja široko paleto različnih industrijskih magnetov. Razlikujemo med več vrstami: paličnimi magneti, okroglimi magneti, držalnimi magneti ali surovimi magneti. Odvisno od izvedbe so posebej odporni na vročino, imajo visoko oprijemalno silo ali so izjemno močni trajni magneti. Če v naši ponudbi niste našli pravega magneta, nas kontaktirajte za individualno posebno rešitev. Izberite pravo rešitev za svojo uporabo!
Glede na vrsto magneta lahko razlikujemo oklopljene in neoklopljene sisteme. V neoklopljenih sistemih je magnetno jedro izpostavljeno z vseh strani in ni obdano z nobeno nemagnetno plastjo. To pomeni, da lahko magnet v celoti razvije svojo magnetno silo na vse strani. Oklopljeni sistemi obdajajo magnetno jedro s plastjo nemagnetnega materiala. Na ta način je mogoče magnetno silo usmeriti v določeno smer.
Lastnosti industrijskih magnetov KIPP
Industrijski magneti so na voljo v različnih izvedbah. Izdelani so iz različnih materialov in imajo lastnosti, ki so značilne za vsak material. S širokim portfeljem različnih trajnih magnetov podjetje KIPP ponuja izdelke z različno temperaturno stabilnostjo, držalno silo in odpornostjo proti koroziji.
Različice materialov za magnete
Ker ima vsak material določene lastnosti, je priporočljivo izbrati ustrezni magnet glede na področje in vrsto uporabe.
Neodim magneti (NdFeB)
Neodim-železo-borovi magneti (NdFeB) ali na kratko neodim magneti so najmočnejši trajni magneti, ki so trenutno na voljo na trgu. Poleg velike magnetne sile jih odlikuje visoka držalna sila. Pomanjkljivost neodim magnetov je njihova nizka odpornost proti koroziji in nizka temperaturna stabilnost. To pomeni, da so neodim magneti primerni predvsem za uporabo pri nizkih temperaturah.
Samarij-kobalt magneti (SmCo)
Samarij-kobalt magneti (SmCo) so zlitina samarija in kobalta. Za neodim magneti imajo največjo magnetno silo. Držalna sila je tri do petkrat večja kot pri AlNiCo magnetih oz. trdih feritnih magnetih. Zaradi visoke odpornosti proti koroziji posebna površinska obdelava ni potrebna. Vendar pa nizka mehanska trdnost pomeni, da se samarij-kobalt magneti lažje zlomijo in zato niso primerni za uporabe z velikimi mehanskimi silami.
Aluminij-nikelj-kobalt magneti (AlNiCo)
Za magnete iz zlitine aluminij-nikelj-kobalt (AlNiCo) je značilna visoka temperaturna stabilnost in s tem povezana toplotna odpornost do 450 °C. Poleg tega imajo visoko mehansko trdnost, kar jih prav tako kvalificira za uporabe z visoko mehansko silo. Vendar pa je treba upoštevati, da so držalne sile magnetov AlNiCo sorazmerno šibkejše.
Trdi feritni magneti
Trdi feritni magneti so izdelani iz železovega oksida ter barijevega karbonata oz. stroncijevega karbonata. To zagotavlja nadpovprečno odpornost proti koroziji in visoko temperaturno stabilnost. To pomeni, da so lahko izpostavljeni temperaturam do 200 °C. Ker sta magnetna sila in mehanska moč sorazmerno nizki, je to treba upoštevati pri izbiri področja uporabe.
Magneti: vrste in oblike
Surovi magneti
Pri surovih magnetih vedno gre za neoklopljen sistem. Vse površine trajnega magneta imajo delovanje magnetne sile. To pomeni, da lahko surove magnete po želji integrirate v magnetne sisteme ali posamezne uporabe, kot so ohišja itd. Surovi magneti se med drugim uporabljajo v obdelovalnih strojih in strojegradnji, v letalstki in vesoljski industriji ter v avtomobilski industriji. Podjetje KIPP ima v svoji ponudbi različne vrste in oblike surovih magnetov. Iz neodima so na voljo diskasti magneti z izvrtino, diskasti magneti brez izvrtine in ploščati pravokotni blok magneti. Magneti so pocinkani in se montirajo z vtiskanjem ali lepljenjem. Modele z izvrtino lahko tudi privijačite. Surovi magneti iz neodima se lahko uporabljajo do temperature 80 °C. Na voljo so tudi surovi magneti iz AlNiCo. Ponudba vključuje okrogle palične magnete z neobdelano površino ter gumbne magnete in U-magnete, ustrezno rdeče lakirane. Izstopajo po visokem temperaturnem območju do največ 450 °C. Zaradi dobre odpornosti proti koroziji njihova površina ne zahteva nobene končne obdelave, montaža pa poteka z vtiskanjem ali lepljenjem.
Okrogli magneti palično prijemalo
Palična prijemala imajo jedro iz trajne magnetne snovi. Za magnetno zaščito je to ločeno od ohišja z nemagnetnim materialom, kar ustvarja oklopljen sistem. Palična prijemala KIPP se med drugim uporabljajo v strojegradnji in kovinskopredelovalni industriji ter v elektrotehniki in avtomobilski industriji.
Palična prijemala s samarij-kobalt magneti imajo medeninasto ohišje in so na voljo brez notranjega navoja ali z notranjim navojem kot magnet za privijanje. Izdelani so kot sendvič magnetni sistem. Pri tem gre za dva samostojna trajna magneta z vmesno ločilno plastjo. Da bi preprečili izgubo oprijemalne sile zaradi magnetnega kratkega stika, okroglih magnetov s samarij-kobaltnim jedrom ne smete vtiskati neposredno v železo. Ker ne pride do razmagnetenja, so palična prijemala SmCo še posebej primerna za neposredno uporabo v strojih za točkovno varjenje. Palična prijemala z neodimskim magnetnim jedrom ima podjetje KIPP v svoji ponudbi kot okrogle magnete z obdelano oprijemno površino in kot standardizirano izvedbo brez obdelane oprijemne površine. Obdelana oprijemna površina omogoča prilagajanje okroglega paličnega prijemala vašim potrebam. Oba modela imata medeninasto ohišje in sta prav tako zasnovana kot sendvič magnetni sistem. Tudi trajnih magnetov s trdnim neodimovim jedrom v nobenem primeru ne smete vtiskati neposredno v železo.
S tem se prepreči magnetni kratki stik s povezano izgubo oprijemne sile.
Za uporabe, kjer je potrebna določena toleranca prileganja, so na voljo palična prijemala z magnetnim jedrom iz AlNiCo in jeklenim ohišjem. Uporabljajo se lahko pri temperaturah do 450 °C. Namestitev se izvede s pritiskom, lepljenjem ali nakrčenjem.
Okrogli magneti plosko prijemalo
Da bi dosegli oklopljen sistem, je magnetno jedro vtisnjeno ali vlito v ohišje. Med magnetom in ohišjem se namesti nemagneten ločilni sloj. Ploska prijemala KIPP se med drugim uporabljajo v strojegradnji, avtomobilski industriji in kovinskopredelovalni industriji.
Magnetna jedra ploskih prijemal iz samarij-kobalta imajo to prednost, da imajo tri- do petkrat večjo oprijemno moč kot jedra iz trdega ferita ali AlNiCo. Podjetje KIPP ponuja samarij-kobalt ploska prijemala kot magnete z ugrezno izvrtino in ohišjem iz pocinkanega jekla ali kot magnete s cilindrično izvrtino in ohišjem iz nerjavnega jekla. Oba modela se lahko uporabljata pri visokih temperaturah.
Montaža se izvede z lepljenjem, vijačenjem ali vtiskovanjem.
Ploka prijemala ali ploski magneti iz neodima so na voljo v različnih izvedbah. S kavljem, notranjim navojem, ugrezno izvrtino, navojnim zatičem ali ploskim prijemalom z navojno pušo. S trajno magnetnim materialom iz neodima je držalna sila 10–20 % višja v primerjavi s SmCo magneti.
Magneti z zaščitno gumijasto prevleko
Za zaščito občutljivih površin ima podjetje KIPP v svoji ponudbi magnete z zaščitno gumijasto prevleko. Zaščitna gumijasta prevleka je izdelana iz TPE ali sintetične gume. Področja uporabe vključujejo strojegradnjo in elektrotehniko.
Podjetje KIPP prodaja gumirane neodimove magnete iz skupine ploskih prijemal. Na voljo so okrogli magneti z izvrtino, notranjim navojem, navojno pušo in navojnim zatičem. V ploski, pravokotni izvedbi so na voljo magneti z notranjim navojem in zaščitno gumijasto prevleko. Na voljo so tudi palična prijemala z gumirano oprijemno površino. Ta model je z navojnim zatičem magnet za privijanje in ima ohišje iz nerjavnega jekla. Za naknadno opremljanje obstoječih ploskih prijemal je mogoče naknadno dokupiti tudi zaščitne gumijaste kapice.
Oprijemni magneti
Okrogli oprijemni magneti KIPP so sestavljeni iz magnetnega trdega feritnega jedra, ki je obdano s plastično prevleko
iz ABS. Zaradi svoje sestave so oprijemni magneti še posebej primerni za uporabo na tankih pločevinah, kot so table flipchart, bele table ali table z zatiči.