{"product":{"productId":"agid.12599","price":3.43,"name":"magneti, okrogli (paličasta prijemala) iz SmCo"},"currency":"EUR"}
Material
Ohišje je iz medenine.
Magnetno jedro SmCo.
Magnetno jedro SmCo.
Prikaži več
Prikaži manj
magneti, okrogli (paličasta prijemala), iz SmCo, oblika A
od
3,43 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
magneti, okrogli (paličasta prijemala), iz SmCo, oblika B
od
4,69 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Ohišje je iz medenine.
Magnetno jedro SmCo.
Magnetno jedro SmCo.
Note
Gladka izvedba, zaščiten sistem. Premer „D“ brušen s toleranco prilagoditve h6. Paličastih SmCo-prijemal nikakor ni dovoljeno neposredno potisniti v železo, ker bi pri tem prišlo do izgube sile oprijema zaradi magnetnega kratkega stika. Prijemalni SmCo-magneti so posebej primerni za neposredno uporabo pri strojih za točkovno varjenje, ker se ne razmagnetijo.
Brez zmanjšanja sile oprijema je mogoče paličasta prijemala skrajšati za mero „H1“.
Brez zmanjšanja sile oprijema je mogoče paličasta prijemala skrajšati za mero „H1“.
Temperature range
Maks. 200 °C.
Drawing reference
1) oprijemna površina