Ohišje je iz medenine.
Magnetno jedro je iz NdFeB (neodima).
Version
Ohišje je gladko.
Note
Gladka izvedba, zaščiten sistem.
Paličastih prijemal iz neodima nikakor ni dovoljeno neposredno potisniti v železo, ker bi pri tem prišlo do izgube sile oprijema zaradi magnetnega kratkega stika.

Premer „D“ brušen s toleranco prilagoditve h6.
Temperature range
Maks. 80 °C.
Assembly
Magnete je mogoče montirati z vtiskanjem, privijanjem ali prilepljenjem.
Drawing reference
1) oprijemna površina
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták