2 Zadetkov

Opis

Material
Ohišje je iz medenine.
Magnetno jedro je iz NdFeB (neodima).
Version
Ohišje je gladko.
Note
Gladka izvedba, zaščiten sistem.
Paličastih prijemal iz neodima nikakor ni dovoljeno neposredno potisniti v železo, ker bi pri tem prišlo do izgube sile oprijema zaradi magnetnega kratkega stika.

Premer „D“ brušen s toleranco prilagoditve h6.

Paličasta prijemala oblike A je mogoče brez zmanjšanja sile oprijema skrajšati za mero „H1“.
Temperature range
Maks. 80 °C.
Assembly
Magnete je mogoče montirati z vtiskanjem, privijanjem ali prilepljenjem.
Drawing reference
1) oprijemna površina

Druge stranke so kupile tudi