Ohišje je iz aluminijeve tlačne litine.
Valjček je iz nelomljivega poliamida 6, 70° Shore D.
Pritrdilna nogica je iz trde gume.
Version
Ohišje s prašnim premazom, slonokoščeno bele barve.
Jekleni deli so pocinkani, modro pasivirani.
Kolo, pritrdilna nogica sta črne barve.
Note
Dvižno kolo z integrirano pritrdilno nogico. Z zatesnjenim krogličnim uležajenjem v vrtljivem vencu. Nastavitev višine z viličastim ključem SW 13 ali integriranim prestavnim kolesom. Kolesna os je privita.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták