Transportna tehnika
Področje transportne tehnike ima ključno vlogo v različnih panogah, vključno z industrijo, logistiko in proizvodnjo. Kolesa in kolesca so bistvene komponente za nemoten transport v različnih pogojih. Od standardnih izvedb do posebnih različic, kot so električno prevodna kolesca, ponujajo široko paleto rešitev za različne uporabe. Kroglična kolesca so še posebej primerna za transport težkih in občutljivih bremen, saj jih je mogoče z lahkoto obračati in premikati v vse smeri. Pritrdilne točke, kot so nosilni vijaki in obročni vijaki, se uporabljajo za varno dvigovanje in privezovanje bremen ter omogočajo preprosto sestavljanje za učinkovite transportne postopke.
Transportna tehnika KIPP
Kategorija transportne tehnike vključuje različne družine izdelkov, to so:
- Kolesa in kolesca
- Kroglična kolesca
- Pritrdilne točke
Družine izdelkov te kategorije se večinoma uporabljajo na področjih, kot so transportna tehnika, logistika, strojegradnja, konstrukcija stikalnih omaric in transportni sistemi. Za transport obdelovancev se uporabljajo kolesa in kolesca, vključno s krogličnimi kolesci . Pritrdilni in držalni sistemi, kot so obročasti vijaki, se uporabljajo kot transportni in dvižni pripomočki za premično blago.
Kolesa in kolesca
Nekateri predmeti so tako integrirani v vsakdanje življenje, da se o njih ne razmišlja več. Kolesa in kolesca so tako neopazna in majhna, da si brez njih ni mogoče predstavljati vsakdanjega dela v industriji.
Ne glede na to, ali gre za krmilno kolo, fiksno kolo ali krmilno kolesce za aparate – pri nas boste našli različna kolesa in kolesca. Vsako posamezno kolesce ima določene značilnosti, bodisi stabilnost ali agilno manevriranje. V različnih vrstah kolesc, materialih, velikostih, trdnosti in lastnostih, kot je temperaturna odpornost, predstavljajo kolesca osnovo v transportni tehniki.
Izračun nosilnosti koles in kolesc
Komplet kolesc ali koles je sestavljen iz štirih kolesc/koles. Če so ta štiri kolesca nameščena, je treba vedno predvidevati, da eno kolesce ne more prispevati k stabilnosti obdelovanca zaradi zunanjih vplivov, kot so neravnine na podlagi. Nosilnost (skupna nosilnost) koles in kolesc se torej izračuna le z uporabo 3 od 4 kolesc.
Informacije o nosilnosti kolesca najdete v podatkih o izdelku. Ta vrednost velja za posamezno kolesce in jo je treba pomnožiti s 3 za skupno nosilnost. Rezultat izračuna je skupna nosilnost podvozja.
Različne izvedbe koles in kolesc
Kolesa in kolesca je mogoče uporabiti na vseh možnih področjih. Uporabnikom dajejo večjo fleksibilnost v delovnih procesih in poenostavljajo vsakodnevno delo. - Ne glede na to, ali kot kolesca za bolniško posteljo, mrežasti voziček ali transportni voziček.
Svet dela postavlja veliko zahtev glede lastnosti koles in kolesc. Ena zahteva pa je enaka – kolesca morajo biti stabilna in zdržati veliko!
Na področjih s pogoji čistih prostorov je treba kolesca vedno znova čistiti, razkuževati ali sterilizirati. Kolesa morajo zato biti trpežna in vzdržljiva. Na drugih področjih so potrebna kolesca, ki lahko prenesejo zelo velike obremenitve.
Ponudba KIPP poleg kolesc za aparate, krmilnih kolesc in fiksnih kolesc vključujejo naslednje vrste kolesc:
- temperaturno odporna kolesca (temperaturno območje od –35 °C do 260 °C)
- kolesca za velika bremena
- kolesca za čiste prostore ali higienično področje
Ponudba se ne razlikuje le po vrstah kolesc, ampak tudi po materialu in različnih velikostih. Za vaše področje uporabe ponujamo ustrezna kolesa in kolesca.
Krmilno kolesce ali fiksno kolesce
Krmilna kolesca olajšajo premikanje predmetov po ovinkih in skozi prehode. Za kolesca je še posebej značilna njihova manevrska sposobnost. Zato jih lahko najdemo na nakupovalnih vozičkih, bolniških posteljah ali pod premičnimi napravami. Tudi če je prostor omejen, lahko krmilna kolesca upravljate v vse smeri. Vendar pa krmilna kolesca niso primerna za daljše ravne odseke.
Tam pridejo v poštev fiksna kolesca. Fiksna kolesca se ne vrtijo in so zato odlična za ravne poti. Lahko se premikajo samo naravnost v eno smer in pri tem ostajajo varno in naravnost na progi.
Ker gre le redko samo naravnost in se vogali vedno znova pojavljajo na vseh možnih področjih, se pogosto uporablja kombinacija krmilnega in fiksnega kolesca. V ta namen sta nameščeni dve krmilni kolesci spredaj in dve fiksni kolesci zadaj. Tako se izkoristijo obe prednosti.
Krmilna kolesca za aparate
Krmilna kolesca za aparate se pogosto uporabljajo v lahkih uporabah z nosilnostjo do 280 kg. V težki izvedbi se lahko uporabljajo kolesca z nosilnostjo do 400 kg.
Kolesca za aparate so na voljo kot vrtljiva ali kot fiksna kolesa. Kolesa so pri tem izdelana iz masivne gume ali termoplastične gume. Obe tekalni plasti imata različne lastnosti.
Tipične uporabe za kolesca za aparate vključujejo velike naprave, stojala za zaslone ali medicinske pripomočke. Prav v medicini se potrebujejo kolesca, ki so električno prevodna , da se naprave zaščitijo pred električnimi razelektritvami.
Kroglična kolesca
Kroglična kolesca se uporabljajo, ko je treba prevažati težke ali občutljive predmete. So vsestranska in se zato uporabljajo na najrazličnejših področjih.
Kroglična kolesca so nameščena na primer v stiskalnicah, merilnih instrumentih ali v kompleksnih transportnih sistemih.
Sestava krogličnega kolesca
Kroglično kolesce je sestavljeno iz več elementov: tekalne kroglice, nosilnih kroglic, krogličnega nastavka in ohišja.
Ohišje tvori osnovo krogličnega kolesca.
V ohišju je kroglični nastavek, ki služi kot vodilo za veliko število nosilnih kroglic. Nad nosilnimi kroglicami je tekalna kroglica.
Tekalna kroglica tvori središče krogličnega kolesca. Če se tekalna kroglica premakne (zasuče), se nosilne kroglice zakotalijo na kroglični nastavek. Ta konstrukcija omogoča, da se tekalna kroglica vrti v vse smeri brez trenja.
V večini primerov uporabe je več krogličnih kolesc nameščenih na enem nivoju. To pomeni, da je mogoče težke tovore po potrebi zlahka vrteti in obračati.
Izvedbe krogličnih kolesc v ponudbi izdelkov HIPP
Odvisno od zahtev se potrebujejo kroglična kolesca iz različnih materialov. Ponudba KIPP vključuje kroglična kolesca z ohišjem iz nerjavnega jekla in pocinkanega jekla. Na voljo so tudi kroglična kolesca z obremenitveno kroglico iz jekla, nerjavnega jekla ali poliamida (POM).
S tesnilom iz klobučevine je mogoče preprečiti vdor umazanije v ohišje kroglice.
Poleg krogličnih kolesc z navojnim sornikom so na voljo tudi kroglična kolesca z vzmetnimi elementi ali iz masivnega jeklenega ohišja .
Z nosilnostjo od 50 Newtonov do 15.000 Newtonov imajo kroglična kolesca KIPP širok razpon.
Pritrdilne točke
Tovorni kavlji, obročasti vijaki, vrtljiva tovorna ušesa in skobe so naprave za dvig tovora tovora. Pri tem obročasti vijaki služijo kot pritrdilni ali povezovalni elementi. Uporabljajo se, ko je treba prevzeti visoko obremenitev (nateg/teža).
Obročasti vijak ima obročasto oko (uho) in se zato imenuje tudi očesni vijak. To uho je pritrdilna točka za dvižne trakove, vitle, okrogle zanke ali vlečne verige. Za transport težkih strojnih komponent ali orodij se obročasti vijak privije v nastavek.
Izvedbe v ponudbi izdelkov KIPP
Poleg obročastih vijakov obsega ponudba KIPP tudi obročaste matice, vrtljiva tovorna ušesa, tovorna ušesa in skobe.
Vsi izdelki so na voljo v različnih velikostih navojev, materialih in različnih premerih.
Obročasti vijaki DIN 580 so na voljo iz nerjavnega jekla različnih kakovostnih razredov. Zaradi oznake CE in večje nosilnosti se razlikujejo od obročastih vijakov, ki so izdelani podobno kot DIN 580 .
Material obročastih vijakov in tovorna ušesa
Različni izdelki so na voljo iz jekla in nerjavnega jekla. Nosilnost je pri obeh materialih enaka.
Material se razlikuje le v naslednjem:
- Jeklo navdušuje z masivno konstrukcijo, ki jo spremlja večja teža
- Nerjavno jeklo je mehkejša kovina, za katero je značilna manjša teža
Izdelki iz nerjavnega jekla so razdeljeni v različne kakovostne razrede:
- Nerjavno jeklo 1.4301 je primerno za vsakodnevno uporabo na prostem in je zelo trpežno
- Nerjavno jeklo 1.4401 je primerno za uporabo v obalnih regijah, saj je njegova posebna zlitina odporna na morsko vodo.