text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo
3 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Aluminijasti profilni sistemi so primerni za sodobno gradnjo strojev, sistemov in naprav. Kolesca za aluminijaste profile odlikuje prožnost, vsestranskost in prijaznost do uporabnika. Njihova zasnova uteleša bistvo enostavnosti in funkcionalnosti.
Material
Ohišje je iz jeklene pločevine.
Kolesa so iz elastične masivne gume.
Telo koles je iz poliamida 6.
Version
Jeklena pločevina, galvansko pocinkana in modro pasivirana ter brez Cr6.
Elastična masivna guma, siva.
Poliamid 6, črn.
Note
Z dvema posebej zasnovanima pritrdilnima ploščama je zagotovljena skoraj univerzalna sposobnost prilagoditve vsakemu aluminijastemu profilu. Standardna ponudba zajema različna kolesca, kot so fiksna ali krmilna kolesca, z zavoro ali brez nje.
Kolesca so visoko kemično odporna proti mnogim agresivnim sredstvom.
Tekalna obloga je izdelana iz kakovostne elastične masivne gume s trdoto po Shoru 55° A in je vulkanizirana na poliamidno telo kolesca. Zaradi kakovostne gumijaste zmesi ima tekalna obloga majhen kotalni in vrtilni upor. Zaradi debele blazinice tekalne obloge so kolesca izjemno prijazna do tal in absorbirajo hrup.
Application
Kolesca s tekalno oblogo iz elastične masivne gume se uporabljajo predvsem tam, kjer je blaženje prevažanega blaga ključnega pomena - na primer pri prevozu ploščic ali keramike, pa tudi pri občutljivih elektronskih merilnih napravah.
Temperature range
-20°C - +80°C

Druge stranke so kupile tudi