text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés
3 Találat

Leírás

Anyag
Termoplaszt, poliamid 66.
Kivitel
fekete. Lapos tömítés, azbesztmentes.
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
A-alak: betöltés-jelöléssel
B-alak: betöltés-jelöléssel és légtelenítőfurattal
C-alak: kifolyás-jelöléssel

1) Lapos tömítés
2) Légtelenítőfurat csak B-alak esetén

Más ügyfelek ezt is megvásárolták