Anyag
Acél 1.0737.
O-gyűrű, gumi (NBR), 90 Shore.
O-gyűrű, gumi (NBR), 90 Shore.
Kivitel
Horganyzott.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Acél 1.0737.
O-gyűrű, gumi (NBR), 90 Shore.
O-gyűrű, gumi (NBR), 90 Shore.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Üzemi hőmérséklet: -20 °C / +100 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.