2 Találat

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel
horganyzott, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A szorítókengyeles békaszájszorítók csappantyúk, tartályfedelek, gépburkolatok és hasonló elemek biztonságos tartására szolgálnak. A holtpont átlépésének köszönhetően rezgésmentesen tartanak.

A rögzítőerő kifejtése a szorítókengyel megfeszítésével történik.

A békaszájszorítók a D2 furattal biztosíthatók a véletlen kioldás ellen, illetve ennek segítségével plombálhatók le.

A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők.

Az ellenhorgot külön kell megrendelni.

Az F1 tartóerő a békaszájszorítóra vonatkozik, nem az ellenhorogra.
Accessory
Ellenhorog K0044.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták