Anyag
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
horganyzott, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
horganyzott, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az állítható békaszájszorítók biztonságos zárórendszerként szolgálnak ipari alkalmazásokhoz. A holtpont átlépésével rezgésállóan tartanak. Méretszórások kiegyenlítéséhez a békaszájszorító állítható hosszúságú szorítószemmel készül.
Miután a szorítószemet beakasztottuk az ellenhorogba, a fogantyú zárásával az összefogandó elemeket max. 15 mm-rel tudjuk összehúzni.
A méretszórások kiegyenlítéséhez vagy a megfelelő rögzítőerő eléréséhez a szorítószemet (M6) menettel tudjuk állítani.
A békaszájszorítók csavarokkal vagy szegecsekkel rögzíthetőek. A komponensek rögzítéséhez süllyesztettfejű csavarokat javasolunk.
Az ellenhorgot külön kell megrendelni.
Az F1 rögzítőerő a békaszájszorítóra és nem az ellenhorogra vonatkozik.
Miután a szorítószemet beakasztottuk az ellenhorogba, a fogantyú zárásával az összefogandó elemeket max. 15 mm-rel tudjuk összehúzni.
A méretszórások kiegyenlítéséhez vagy a megfelelő rögzítőerő eléréséhez a szorítószemet (M6) menettel tudjuk állítani.
A békaszájszorítók csavarokkal vagy szegecsekkel rögzíthetőek. A komponensek rögzítéséhez süllyesztettfejű csavarokat javasolunk.
Az ellenhorgot külön kell megrendelni.
Az F1 rögzítőerő a békaszájszorítóra és nem az ellenhorogra vonatkozik.
Egyedi igényre
Kinyílás elleni reteszeléssel szállítható.
Accessory
Ellenhorog K0050.
Ellenhorog K0044.
Ellenhorog K0044.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.