Acél.
Kivitel
horganyzott, kék passzivált.
További információk
Nehéz, kovácsolt békaszájszorítók nagy húzó igénybevételekre, leginkább haszonjárművek és mezőgazdasági gépek gyártásánál, valamint építőgépeknél történő alkalmazásra. Zárt állapotban a szorító csappantyúval biztosítható véletlenszerű nyitás ellen.

A tűrések kiegyenlítése vagy a megfelelő feszesség elérése érdekében a szorítóhorog orsóval (D1) állítható.

A kívánt kivitelű ellenhorgot külön kell megrendelni.

Az F1 rögzítőerő a békaszájszorítóra és nem az ellenhorogra vonatkozik.

Hosszbeállítás:
K0052.1702041: 15 mm
K0052.1852371: 25 mm
Accessory
Ellenhorog K0052.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták