{"product":{"productId":"agid.24461","price":68.6,"name":"Nemesacél bakgörgő higiéniai területre"},"currency":"EUR"}
- Higiéniai területeken való használatra alkalmas
- Optikailag észlelhető
- Zajcsillapító
- Nagyfokú menetkényelem.
- Alacsony gördülési és forgási ellenállás.
Leírás
Anyag
1.4301 nemesacél ház.
Minőségi termoplasztikus poliuretán kerekek.
Minőségi poliamid keréktestek.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
Csavarozott keréktengely.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Kullanım
A szigorú higiéniai előírásoknak megfelelő területeken a terhek zajcsillapított módon és maximális kényelemmel szállíthatók.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +70 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.